Сервизен термостат; с аксесоари, B0
077B7049
Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 5.3, отопл. Изкл. [°C]: 0.1, охлаждане включване [°C]: -17.8, охлаждане изключване [°C]: -26.6, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
077B7049
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 47.2 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1200 mm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 5.3 °C |
| отопл. Вкл. [°F] | 41.5 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | 0.1 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 32.2 °F |
| охлаждане включване [°C] | -17.8 °C |
| охлаждане включване [°F] | 0.0 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -26.6 °C |
| охлаждане изключване [°F] | -15.9 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Сервизен термостатс аксесоари |
| Употребено за продукт | Double function appliances |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 138 Gram |
| Нето тегло | 128 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692100 |