Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B0

077B7008

Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 11.5, отопл. Изкл. [°C]: 6, охлаждане включване [°C]: -1, охлаждане изключване [°C]: -8.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material Description077B Service thermostat no. 8
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Друга RoHS документацияSaudi Arabia RoHS
Дължина на капилярна тръба [in]78.7 in
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]11.5 °C
отопл. Вкл. [°F]52.7 °F
отопл. Изкл. [°C]6.0 °C
отопл. Изкл. [°F]42.8 °F
охлаждане включване [°C]-1.0 °C
охлаждане включване [°F]30.2 °F
охлаждане изключване [°C]-8.5 °C
охлаждане изключване [°F]16.7 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктОхладители за бутилки

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло144 Gram
Нето тегло88 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424006617