077B_single UL side_B02

Термостат, B63

077B6335

Вид на продукта: B63, Употребено за продукт: Охлаждане с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -12.5, охлаждане изключване [°C]: -21, охлаждане изключване [°C]: -21, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1010

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB63
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1010 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]3.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-12.5 °C
охлаждане включване [°C]3.5 °C
охлаждане изключване [°C]-21.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith constant cut-in, aut.defrost and chan. contact
Употребено за продуктОхлаждане с автоматично обезскрежаване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло97 Gram
Нето тегло92 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255064992