077B_single UL side_B02

Термостат, B63

077B6331

Вид на продукта: B63, отопл. Вкл. [°C]: 4, отопл. Изкл. [°C]: -13, охлаждане изключване [°C]: -25, охлаждане изключване [°C]: -25, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2250

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B63, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB63
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2250 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид45 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]4.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-13.0 °C
охлаждане включване [°C]4.0 °C
охлаждане изключване [°C]-25.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]4.0 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-18.5 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWith constant cut-in temperat.aut. defrost and chan. contact
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.127 Kilogram
Нето тегло0.11 Kilogram
Volume0.525 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424227609
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens