077B_single UL side_B02

Термостат, B52

077B5271

отопл. Вкл. [°C]: 8.9, отопл. Изкл. [°C]: -9.5, охлаждане включване [°C]: 2.5, охлаждане изключване [°C]: -20, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B52, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB52
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]8.9 °C
отопл. Изкл. [°C]-9.5 °C
охлаждане включване [°C]2.5 °C
охлаждане изключване [°C]-20.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWith large diff. and automaticdefrost and aux. contact
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло95 Gram
Нето тегло90 Gram
Характеристика
Стойност
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424588540