077B_single UL side_B02

Термостат, B5

077B5034

Вид на продукта: B5, отопл. Вкл. [°C]: 12.5, отопл. Изкл. [°C]: -5.1, охлаждане включване [°C]: 6.9, охлаждане изключване [°C]: -13.7, Дължина на капилярна тръба [mm]: 400

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB5
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]400 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]12.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-5.1 °C
охлаждане включване [°C]6.9 °C
охлаждане изключване [°C]-13.7 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith large differential andautomatic defrost
Употребено за продуктОхлаждане с автоматично обезскрежаване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло77 Gram
Нето тегло72 Gram
Volume0.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162878699
Proposition 65No significant risk