077B_single UL side_B02

Термостат, B5

077B5033

Вид на продукта: B5, отопл. Вкл. [°C]: 6.3, отопл. Изкл. [°C]: -5.3, охлаждане включване [°C]: 3.5, охлаждане изключване [°C]: -9.4, Дължина на капилярна тръба [mm]: 900

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B5, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB5
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]6.3 °C
отопл. Изкл. [°C]-5.3 °C
охлаждане включване [°C]3.5 °C
охлаждане изключване [°C]-9.4 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith large differential andautomatic defrost
Употребено за продуктОхлаждане с автоматично обезскрежаване

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло79 Gram
Нето тегло74 Gram
Volume0.236 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162878682
Proposition 65No significant risk