077B_single UL side_B4

Термостат, B4

077B4047

Вид на продукта: B4, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; with manual defrost, отопл. Вкл. [°C]: -4, отопл. Изкл. [°C]: -13, охлаждане изключване [°C]: -22, охлаждане изключване [°C]: -22, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionTHERMOSTAT 077B STANDARD
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
Алт. Danfoss код1 (обслужване)077B4047
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB4
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
обезскрежаване при отопление [°C]6.0 °C
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-4.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-13.0 °C
охлаждане включване [°C]-11.0 °C
охлаждане изключване [°C]-22.0 °C
охлаждане обезскрежаване [°C]6.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Сервизен терморегулатор за077B4019077B4020077B4021077B4032077B4040077B4043077B4047077B4048077B4049077B4052077B4058077B4059077B4064077B4067077B4070077B4071077B4074077B4077077B4080077B4088
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСтандартен терморегулатор
Употребено за продуктХладилнициwith manual defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.096 Kilogram
Нето тегло0.09 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424012205