Термостат, B62
077B3695
Вид на продукта: B62, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 3, отопл. Изкл. [°C]: -5, охлаждане изключване [°C]: -12, охлаждане изключване [°C]: -12, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1100
077B3695
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B62, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B62 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1100 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 90 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 3.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -5.0 °C |
| охлаждане включване [°C] | 3.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -12.0 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | With constant cut-in,automatic defrost and aux.cont |
| Употребено за продукт | Хладилници |
| устройство с вътрешен прекъсвач | 077R0379 ref. 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 94.2 Gram |
| Нето тегло | 89.2 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255224969 |