077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3683

Вид на продукта: B6, отопл. Вкл. [°C]: 4, отопл. Изкл. [°C]: -11, охлаждане изключване [°C]: -22, охлаждане изключване [°C]: -22, Дължина на капилярна тръба [mm]: 825

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B6, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB6
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]825 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]4.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-11.0 °C
охлаждане включване [°C]4.0 °C
охлаждане изключване [°C]-22.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло89 Gram
Нето тегло84 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162686867