077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3678

Вид на продукта: B62, отопл. Вкл. [°C]: 4, отопл. Изкл. [°C]: -7, охлаждане изключване [°C]: -30, охлаждане изключване [°C]: -30, Дължина на капилярна тръба [mm]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB62
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]700 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]4.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-7.0 °C
охлаждане включване [°C]4.0 °C
охлаждане изключване [°C]-30.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWith constant cut-in temperat.aut. defrost and aux. contact
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло87 Gram
Нето тегло82 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424640392