Термостат, B6
077B3660
Вид на продукта: B6, отопл. Вкл. [°C]: 5, отопл. Изкл. [°C]: -12.2, охлаждане изключване [°C]: -24.4, охлаждане изключване [°C]: -24.4, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300
077B3660
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B6, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B6 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1300 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 5.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -12.2 °C |
| охлаждане включване [°C] | 5.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -24.4 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | Middle |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 5.0 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -18.3 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | With constant cut-in temperat.and automatic defrost |
| Употребено за продукт | Refrig.w.automatic defrost |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.086 Kilogram |
| Нето тегло | 0.08 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428048323 |