077B_single UL side_B02

Термостат, B62

077B3643

Вид на продукта: B62, Типово обозначение: Стандартен терморегулатор, Употребено за продукт: Хладилници; с автоматично обезскрежаване, отопл. Вкл. [°C]: 4.5, отопл. Изкл. [°C]: -9, охлаждане изключване [°C]: -27, охлаждане изключване [°C]: -27, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1650

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B62, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB62
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1650 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]4.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-9.0 °C
охлаждане включване [°C]4.5 °C
охлаждане изключване [°C]-27.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСтандартен терморегулатор
Употребено за продуктХладилницис автоматично обезскрежаване
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.115 Kilogram
Нето тегло0.11 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428961943