077B_single UL side_B02

Термостат, B6

077B3548

Вид на продукта: B6, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 2.9, отопл. Изкл. [°C]: -5.9, охлаждане изключване [°C]: -10.6, охлаждане изключване [°C]: -10.6, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1067

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B6, 8-40 amp, EBD
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB6
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1067 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]2.9 °C
отопл. Изкл. [°C]-5.9 °C
охлаждане включване [°C]2.9 °C
охлаждане изключване [°C]-10.6 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]2.9 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-7.7 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith constant cut-in temperat.and automatic defrost
Употребено за продуктХладилници
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло99 Gram
Нето тегло84 Gram
Volume0.262 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162940259
Proposition 65No significant risk