077B_single UL side_B20_EBD

Термостат, B20

077B2832

Вид на продукта: B20, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -11, отопл. Изкл. [°C]: -21, охлаждане изключване [°C]: -27, охлаждане изключване [°C]: -27, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B20, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB20
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-11.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-21.0 °C
охл. сигнал включване [°C]-12.5 °C
охлаждане включване [°C]-15.5 °C
охлаждане изключване [°C]-27.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Сигнал за диференциал отопл.[°C]3.0 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWith signal contact, cuttingin on rising temperature
Употребено за продуктФризери с активна аларма
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло89 Gram
Нето тегло84 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424686574