Термостат, B20
077B2820
Вид на продукта: B20, Употребено за продукт: Фризери с активна аларма, отопл. Вкл. [°C]: -17, отопл. Изкл. [°C]: -23.4, охлаждане изключване [°C]: -34.5, охлаждане изключване [°C]: -34.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800
077B2820
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B20, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B20 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 800 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -17.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -23.4 °C |
| охл. сигнал включване [°C] | -22.3 °C |
| охлаждане включване [°C] | -26.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -34.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 737 mmHg |
| Регулируема позиция | ГОРЕЩ |
| Сигнал за диференциал отопл.[°C] | 3.0 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
| Употребено за продукт | Фризери с активна аларма |
| устройство с вътрешен прекъсвач | 077R0379 ref. 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.085 Kilogram |
| Нето тегло | 0.08 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702428005456 |