Термостат, B0
077B1809
Вид на продукта: B0, отопл. Вкл. [°C]: 7.9, отопл. Изкл. [°C]: 4.5, охлаждане включване [°C]: 1.5, охлаждане изключване [°C]: -2.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
077B1809
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 7.9 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | 4.5 °C |
| охлаждане включване [°C] | 1.5 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -2.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 737 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Without additional functional |
| Употребено за продукт | BEER DISPENSER |
| Употребено за продукт коментари | НО |
| устройство с вътрешен прекъсвач | 077R0379 ref. 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 79 Gram |
| Нето тегло | 74 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715255248026 |