077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1807

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -1.5, отопл. Изкл. [°C]: -7, охлаждане включване [°C]: -13, охлаждане изключване [°C]: -20, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1100

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1100 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-1.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-7.0 °C
охлаждане включване [°C]-13.0 °C
охлаждане изключване [°C]-20.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктХладилници
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло94.2 Gram
Нето тегло89.2 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255224990