077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1806

Вид на продукта: B0, отопл. Вкл. [°C]: 14.2, отопл. Изкл. [°C]: 12.3, охлаждане включване [°C]: -0.3, охлаждане изключване [°C]: -3, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1450

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1450 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]14.2 °C
отопл. Изкл. [°C]12.3 °C
охлаждане включване [°C]-0.3 °C
охлаждане изключване [°C]-3.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктWater dispenser
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло99 Gram
Нето тегло92 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255135296