077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1805

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 15.2, отопл. Изкл. [°C]: 9, охлаждане включване [°C]: 8, охлаждане изключване [°C]: 0.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]15.2 °C
отопл. Изкл. [°C]9.0 °C
охлаждане включване [°C]8.0 °C
охлаждане изключване [°C]0.5 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктОхладители за бутилки
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло88 Gram
Нето тегло77 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255124450