077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1801

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -22, отопл. Изкл. [°C]: -27, охлаждане включване [°C]: -33, охлаждане изключване [°C]: -40, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Идентичен продукт077B1743
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-22.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-27.0 °C
охлаждане включване [°C]-33.0 °C
охлаждане изключване [°C]-40.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional functional
Употребено за продуктФризери без аларма
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло85 Gram
Нето тегло81 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255091233