Термостат, B0
077B1799
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -1.7, отопл. Изкл. [°C]: -7.7, охлаждане включване [°C]: -8.8, охлаждане изключване [°C]: -16.7, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1300
077B1799
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1300 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 90 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| обезскрежаване при отопление [°C] | 3.1 °C |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -1.7 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -7.7 °C |
| охлаждане включване [°C] | -8.8 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -16.7 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 700 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Хладилници |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Gram |
| Нето тегло | 84 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255040965 |