077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаB0
Група продуктиMechanical cold controls
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаThermostat
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]14.9 °C
отопл. Изкл. [°C]12.9 °C
охлаждане включване [°C]3.8 °C
охлаждане изключване [°C]0.8 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияCold
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктWater coolers
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло79 Gram
Нето тегло74 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812