Термостат, B0
077B1796
Вид на продукта: B0, отопл. Вкл. [°C]: 9.8, отопл. Изкл. [°C]: 6, охлаждане включване [°C]: -20.5, охлаждане изключване [°C]: -29, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
077B1796
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 9.8 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | 6.0 °C |
| охлаждане включване [°C] | -20.5 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -29.0 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Wthout additional function |
| Употребено за продукт | Double function appliances |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Gram |
| Нето тегло | 84 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162984185 |