Термостат, B0
077B1794
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15.5, отопл. Изкл. [°C]: -17.3, охлаждане включване [°C]: -28, охлаждане изключване [°C]: -30.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000
077B1794
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp, EBD |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1000 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -15.5 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -17.3 °C |
| охлаждане включване [°C] | -28.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -30.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Фризери без аларма |
| устройство с вътрешен прекъсвач | 077R0379 ref. 1 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Gram |
| Нето тегло | 84 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162937778 |