077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1790

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 14.8, отопл. Изкл. [°C]: 9.8, охлаждане включване [°C]: 7.7, охлаждане изключване [°C]: 1.7, Дължина на капилярна тръба [mm]: 700

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]700 mm
Идентичен продукт077B1742
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]14.8 °C
отопл. Изкл. [°C]9.8 °C
охлаждане включване [°C]7.7 °C
охлаждане изключване [°C]1.7 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло89 Gram
Нето тегло84 Gram
Volume0.262 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162868294
Proposition 65No significant risk