Термостат, B0
077B1789
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 13, отопл. Изкл. [°C]: 2.7, охлаждане включване [°C]: 6.8, охлаждане изключване [°C]: -5.6, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1219
077B1789
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1219 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 13.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | 2.7 °C |
| охлаждане включване [°C] | 6.8 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -5.6 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | Middle |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 10.0 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -1.1 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Хладилници |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 89 Gram |
| Нето тегло | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162851869 |
| Proposition 65 | No significant risk |