077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1784

Вид на продукта: B0, отопл. Вкл. [°C]: 12.9, отопл. Изкл. [°C]: 8.1, охлаждане включване [°C]: 7.8, охлаждане изключване [°C]: 2.2, Дължина на капилярна тръба [mm]: 778

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]778 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]12.9 °C
отопл. Изкл. [°C]8.1 °C
охлаждане включване [°C]7.8 °C
охлаждане изключване [°C]2.2 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктWater coolers
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло79 Gram
Нето тегло74 Gram
Volume0.262 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk