077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1778

Вид на продукта: B0, отопл. Вкл. [°C]: 15, отопл. Изкл. [°C]: 11.9, охлаждане включване [°C]: 2, охлаждане изключване [°C]: -2.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1650

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1650 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид70 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]15.0 °C
отопл. Изкл. [°C]11.9 °C
охлаждане включване [°C]2.0 °C
охлаждане изключване [°C]-2.5 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктBeer coolers

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло112 Gram
Нето тегло104 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583