077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1773

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 6.5, отопл. Изкл. [°C]: -1, охлаждане включване [°C]: -11, охлаждане изключване [°C]: -23, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]6.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-1.0 °C
охлаждане включване [°C]-11.0 °C
охлаждане изключване [°C]-23.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]700 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло89 Gram
Нето тегло84 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5702424692094