077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1663

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 9.2, отопл. Изкл. [°C]: 3.8, охлаждане включване [°C]: 3.3, охлаждане изключване [°C]: -3.3, Дължина на капилярна тръба [mm]: 450

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]450 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид80 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]9.2 °C
отопл. Изкл. [°C]3.8 °C
охлаждане включване [°C]3.3 °C
охлаждане изключване [°C]-3.3 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктОхладители за бутилки
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.076 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428973007