077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1637

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -16, отопл. Изкл. [°C]: -22.5, охлаждане включване [°C]: -21, охлаждане изключване [°C]: -29, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-16.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-22.5 °C
охлаждане включване [°C]-21.0 °C
охлаждане изключване [°C]-29.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктФризери без аларма

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.085 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428935180