077B_single UL side_B4

Термостат, B045

077B1473

отопл. Вкл. [°C]: 5, отопл. Изкл. [°C]: 1, Дължина на капилярна тръба [mm]: 600

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB045
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]600 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]5.0 °C
отопл. Изкл. [°C]1.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияFixed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith fixed settings
Употребено за продуктWater coolers
Фиксирана настройкаДа

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло74 Gram
Нето тегло70 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715162696460