Термостат, B045
077B1469
отопл. Вкл. [°C]: 0.5, отопл. Изкл. [°C]: -2.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 800
077B1469
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B045 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 800 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 0.5 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -2.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | Fixed |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | With fixed settings |
| Употребено за продукт | Beer coolers |
| устройство с вътрешен прекъсвач | 077R0379 ref. 1 |
| Фиксирана настройка | Да |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 78 Gram |
| Нето тегло | 70 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |