077B_single UL side_B4

Термостат, B04

077B1401

отопл. Вкл. [°C]: -10, отопл. Изкл. [°C]: -13, охлаждане включване [°C]: -29, охлаждане изключване [°C]: -33, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2500

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB04
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]2500 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид70 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-10.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-13.0 °C
охлаждане включване [°C]-29.0 °C
охлаждане изключване [°C]-33.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]737 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеWith changeover contact
Употребено за продуктFreezer
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло111 Gram
Нето тегло104 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308