077B_single UL side_B4

Термостат, B04

077B1400

отопл. Вкл. [°C]: -6, отопл. Изкл. [°C]: -11, охлаждане включване [°C]: -25, охлаждане изключване [°C]: -33.6, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1372

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB04
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1372 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид66 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-6.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-11.0 °C
охлаждане включване [°C]-25.0 °C
охлаждане изключване [°C]-33.6 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]-14.4 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-20.6 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWith changeover contact
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло107 Gram
Нето тегло92 Gram
Volume0.358 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens