Термостат, B0
077B1369
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15.6, отопл. Изкл. [°C]: -23.1, охлаждане включване [°C]: -19.7, охлаждане изключване [°C]: -28.2, Дължина на капилярна тръба [mm]: 980
077B1369
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 980 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 90 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -15.6 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -23.1 °C |
| охлаждане включване [°C] | -19.7 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -28.2 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | Middle |
| Средно-темп. вкл. [°C] | -17.6 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -25.6 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Фризери без аларма |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.085 Kilogram |
| Нето тегло | 0.08 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027889 |