077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1352

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -22.8, отопл. Изкл. [°C]: -29.6, охлаждане включване [°C]: -26.3, охлаждане изключване [°C]: -33.9, Дължина на капилярна тръба [mm]: 980

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]980 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-22.8 °C
отопл. Изкл. [°C]-29.6 °C
охлаждане включване [°C]-26.3 °C
охлаждане изключване [°C]-33.9 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]-24.5 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-31.7 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктФризери без аларма

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.085 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027711