Термостат, B0
077B1331
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -0.4, отопл. Изкл. [°C]: -9, охлаждане включване [°C]: -6.8, охлаждане изключване [°C]: -17.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1822
077B1331
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1822 mm |
| Клеми | КЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| отопл. Вкл. [°C] | -0.4 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -9.0 °C |
| охлаждане включване [°C] | -6.8 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -17.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | Middle |
| Средно-темп. вкл. [°C] | -3.5 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -13.0 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Хладилници |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.091 Kilogram |
| Нето тегло | 0.085 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027513 |