077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1307

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -8, отопл. Изкл. [°C]: -12, охлаждане включване [°C]: -27.5, охлаждане изключване [°C]: -34, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-8.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-12.0 °C
охлаждане включване [°C]-27.5 °C
охлаждане изключване [°C]-34.0 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктФризери без аларма
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.089 Kilogram
Нето тегло0.084 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.084 Liter
EAN/UPC5702424027377