077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1155

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 11.6, отопл. Изкл. [°C]: 0.8, охлаждане включване [°C]: 4.8, охлаждане изключване [°C]: -8.3, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид96 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]11.6 °C
отопл. Изкл. [°C]0.8 °C
охлаждане включване [°C]4.8 °C
охлаждане изключване [°C]-8.3 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.09 Kilogram
Нето тегло0.085 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037161