077B_single UL side_B0

Термостат, B0

077B1087

Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: -5.1, отопл. Изкл. [°C]: -8.4, охлаждане включване [°C]: -18.6, охлаждане изключване [°C]: -23.1, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1220

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1220 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°C]-5.1 °C
отопл. Изкл. [°C]-8.4 °C
охлаждане включване [°C]-18.6 °C
охлаждане изключване [°C]-23.1 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]-11.5 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-15.3 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеWithout additional function
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.085 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424037550