Термостат, B0
077B0923
Вид на продукта: B0, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 2.5, отопл. Изкл. [°C]: -5, охлаждане включване [°C]: -13.5, охлаждане изключване [°C]: -24.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000
077B0923
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 80 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 2.5 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -5.0 °C |
| охлаждане включване [°C] | -13.5 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -24.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | ГОРЕЩ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Without additional function |
| Употребено за продукт | Хладилници |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.105 Kilogram |
| Нето тегло | 0.098 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424024871 |