Термостат, B04
077B0408
отопл. Вкл. [°C]: 12.1, отопл. Изкл. [°C]: 7.5, охлаждане включване [°C]: 2.5, охлаждане изключване [°C]: -3.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 2000
077B0408
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B04 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 65 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2000 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 75 pc |
| Наименование на продукта | Термостат |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 12.1 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | 7.5 °C |
| охлаждане включване [°C] | 2.5 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -3.5 °C |
| Регулирано при налягане [mm Hg] | 760 mmHg |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | With changeover contact |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 86 Gram |
| Нето тегло | 80 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424038519 |