077B_single UL side_B02

Термостат, B02

077B0374

Вид на продукта: B02, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -11.5, отопл. Изкл. [°C]: -18.4, охлаждане изключване [°C]: -27.8, охлаждане изключване [°C]: -27.8, Дължина на капилярна тръба [mm]: 210

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB02
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]65 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Дължина на капилярна тръба [mm]210 mm
Клеми6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Наименование на продуктаТермостат
Характеристика
Стойност
ОдобрениеBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
отопл. Вкл. [°C]-11.5 °C
отопл. Изкл. [°C]-18.4 °C
охлаждане включване [°C]-19.1 °C
охлаждане изключване [°C]-27.8 °C
Регулирано при налягане [mm Hg]760 mmHg
Регулируема позицияMiddle
Средно-темп. вкл. [°C]-15.1 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-22.8 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеWith auxiliary contact
Употребено за продуктФризери без аларма
устройство с вътрешен прекъсвач077R0379 ref. 1

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло87 Gram
Нето тегло82 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187