Air purger accessories, Accessory, Bubbler for IPS
084H5070
Употребено за продукт: IPS 8
084H5070
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Bubbler for IPS |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Версия на продукта | 01 |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Accessory |
| Група продукти | Air purger accessories |
| Език на продукта | Английски |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Accessory |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Bubbler for IPS |
| Употребено за продукт | IPS 8 |
| Употребено за продукт коментари | 084H5001084H5002084H5003084H5004084H5005 |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.2 Kilogram |
| Нето тегло | 1.084 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 41.637 Liter |